17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

通常単価(税別)
1,2892,654
税込単価
1,4182,919
通常出荷日:1日目

【特長】・チューブに直接装着し、傷つきやすい表面の保護、漏れ試験での加圧に最適です。・208シリーズブ...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2.7
  • 材質1
    ゴム
  • 材質2
    プラスチック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
47
7391390189059
8.000
818-9218
47
14
10
1個
55
7391390142498
25
818-9219
55
25
10
1個
55
7391390142504
37
818-9220
55
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
2,654
( 2,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブに直接装着し、傷つきやすい表面の保護、漏れ試験での加圧に最適です。
・208シリーズブローガンとアクセサリーとを組み合わせることで、用途に応じて使い分けができます。
【用途】
・塗装面へのブロー作業に。
【材質】
・ゴム
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
専用品ですのでセイン社のエアーダスターに使用。
5
満足度:5.0
中圧仕様の環境下でもキャップが外れない印象です。 洗車後の水切り時に金属ノズルが車両のボディに当たりヒヤッとすることはな...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
“エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用プロテクターノズル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,289-3,154 -3,228 -3,481 -3,3801,856
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル口径(mm)2.73.53.53.532
材質1ゴム本体:ポリアセタール(POM)チューブ:真鍮---
材質2プラスチックチューブ:真鍮----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト