17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

通常単価(税別)
3,4813,751
税込単価
3,8294,126
通常出荷日:1日目

【特長】・吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。・吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることに...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    3.5
  • 質量(g)
    96.000
  • エア取付口
    Rc1/4
  • ノズル取付口
    M14×1

ご注意

  • スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。
  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
  • スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

全長(mm)

ノズルタイプ

ノズル長(mm)

材質2

RoHS?最小発注数量
7391390121080
818-9216
本体:ポリアセタール(POM)
254
固定
78
-
10
1個
7391390206091
818-9217
本体:ポリアセタール(POM)
253
着脱可能
74
チューブ:真鍮
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481
( 3,829 )
1日目
3,751
( 4,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。
・吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
・人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。
・軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
・低騒音タイプです(騒音レベル:79dB)。
【用途】
・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
【材質】
・本体:ポリアセタール(POM)
・チューブ:真鍮

ご注意

  • スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。
  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
  • スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)
シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き
ブラシノズルシリーズ208
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格3,481-3,154 -3,0892,768 -4,536 -2,446
通常出荷日1日目1日目19日目19日目25日目19日目
ノズル口径(mm)3.53.5----
質量(g)96.00096.000130.000104.000-24.000
エア取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4-
ノズル取付口M14×1M14×1M14×1M14×1M14×1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト