17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

通常単価(税別)
3,899
税込単価
4,289
通常出荷日:1日目

【特長】・手の届きにくい場所での作業時にノズルを曲げて調節することが可能です。【商品仕様】・ノズル口径...

詳細を確認

    ご注意

    • 曲げ調節は、ブローガン本体を持たずに両手でノズルを固定しながら行って下さい。

    型番:

    11-208-0222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11-208-0222の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-208-0222
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,899
    ( 4,289 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手の届きにくい場所での作業時にノズルを曲げて調節することが可能です。
    【商品仕様】
    ・ノズル口径(mm):2
    ・ノズル長(mm):376
    ・全長(mm):406
    ・最大使用寸法(mm):405
    ・使用流体:空気、不燃性液体
    ・空気使用量(L/min):120
    ・JANコード:7391390212535
    ・トラスココード:818-9230
    ・質量:44g

    ご注意

    • 曲げ調節は、ブローガン本体を持たずに両手でノズルを固定しながら行って下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mmの型番11-208-0222のページです。 型番11-208-0222に関する仕様情報を記載しております。
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm
    メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
    通常価格3,8991,1971,0816,6601,9501,544
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト