ツール用品技術窓口
【特長】・手の届きにくい場所に最適です。【用途】・エアブローによる清掃、乾燥、...
【ディージット】探しまわる購買はもうおしまい
型番
ノズル長さ
(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
【特長】・手の届きにくい場所に最適です。【用途】・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。【材質】・チューブ:真鍮
セインジャパン
セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 3,154円-
通常出荷日 : 1日目
ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格(税別) : 995円-
通常出荷日 : 3日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
“エア・フルードガン 208シリーズ”延…
通常価格(税別):3,228円 ~
扶桑精機
クールダンボ マグネット付エアダスター
通常価格(税別):9,236円~
エアダスターノズル 高剛性タイプ
通常価格(税別):1,219円~
通常価格(税別):2,116円~
Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
通常価格(税別):15,310円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード