17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

通常単価(税別)
3,1543,213
税込単価
3,4693,534
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。・大流量のため効果的に作業が...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    3.5
  • 質量(g)
    96.000
  • 材質1
    本体:ポリアセタール(POM)
  • エア取付口
    Rc1/4
  • ノズル取付口
    M14×1
  • 全長(mm)
    254
  • 材質2
    チューブ:真鍮

ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

ノズルタイプ

ノズル長(mm)

RoHS?最小発注数量
78
7391390118578
818-9213
固定
78
10
1個
74
7391390134455
818-9214
着脱可能
74
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
・大流量のため効果的に作業が行えます。
・高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
【用途】
・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
【材質】
・本体:ポリアセタール(POM)
・チューブ:真鍮

ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
整備時ホコリ等の吹き飛ばし
5
満足度:5.0
他のエアガンと比較して吹き付け力が強いです。 グリップ形状も良く非常に握りやすい。 握り加減で風量コントロールも可能。
0人が参考にしています。
整備作業や洗車後の水切りに使用。
5
満足度:5.0
整備作業や洗車後の水切りに使用。 中圧のエア環境で使用していますが、レバーの握り具合で流量の調整が把握しやすく良いエアー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)
シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き
ブラシノズルシリーズ208
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格3,154-3,481 -3,0892,768 -4,536 -2,446
通常出荷日1日目1日目19日目19日目25日目19日目
ノズル口径(mm)3.53.5----
質量(g)96.00096.000130.000104.000-24.000
材質1本体:ポリアセタール(POM)-本体:POM、TPE、ノズル:真鍮本体:POM、TPE本体:プラスチックブラシ:プラスチック
エア取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4-
ノズル取付口M14×1M14×1M14×1M14×1M14×1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト