17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm

通常単価(税別)
2,782
税込単価
3,060
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。・大流量のため効果的に作業が行えます。・軽量...

詳細を確認

    ご注意

    • ノズルは別売です。

    型番:

    11-208-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11-208-0000の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-208-0000
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,782
    ( 3,060 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。
    ・大流量のため効果的に作業が行えます。
    ・軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    【用途】
    ・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
    【商品仕様】
    ・ノズル取付口:M14×1
    ・エア取付口:Rc1/4
    ・全長(mm):160
    ・使用流体:空気、不燃性液体
    ・空気使用量(L/min):500
    ・最高使用圧力:1.6MPa
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・JANコード:7391390139559
    ・トラスココード:818-9212
    ・質量:76g
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリアセタール(POM)

    ご注意

    • ノズルは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mmの型番11-208-0000のページです。 型番11-208-0000に関する仕様情報を記載しております。
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    エアガン交換パーツ
    5
    満足度:5.0
    吹き付け力が気に入ってこちらのエアガンを長年愛用していたのですがバルブからエア漏れが発生したため交換ハーツとしてこちらを...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm
    "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
    メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
    通常価格2,7823,8991,1931,0816,6603,154 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト