17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス エコ点字パネル ポイント警告(点) 1118040401
  • グリーンクロス エコ点字パネル ポイント警告(点)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリーンクロス エコ点字パネル ポイント警告(点)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1118040401

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・表面がノンスリップ形状で滑りにくくなっています。
・促進対抗試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
・財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面にいれこみました。
・裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
・JIS規格適合製品です。
【用途】
・歩道の点字パネルに。
【商品仕様】
・高さ:300mm
・幅:300mm
・グリーンクロス エコ点字パネル ポイント警告(点)
・JANコード:4562461489931
・トラスココード:127-0797
・質量:350g
【材質/仕上】
・再生エラストマー樹脂

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4562461489931
質量(g)
350.000
トラスココード
127-0797
材質1
再生エラストマー樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト