17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス カーブミラー600 1116020602

グリーンクロス カーブミラー600

通常単価(税別)
16,007
税込単価
17,608
通常出荷日:2日目

【特長】・ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。・取付金具(Φ48.6支柱対応)付です。・単管パイプ(Φ...

詳細を確認

型番:

1116020602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1116020602の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ポリカボネート
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
注意板
JANコード
4562461489948
質量(g)
3400
トラスココード
854-8086
高さ(mm)
600
像大きさ(曲面R)
725
幅(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1116020602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,007
( 17,608 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
・取付金具(Φ48.6支柱対応)付です。
・単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けできます。
【用途】
・車庫の出入口に。
・せまい道路の出入口に。
・曲がり角に。
・工場や構内に。
【商品仕様】
・Φ600mm
・完成品
・取付金具付き
・JANコード:4562461489948
・トラスココード:854-8086
・質量:3.4kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス カーブミラー600の型番1116020602のページです。 型番1116020602に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス カーブミラー600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス カーブミラー600
グリーンクロス カーブミラー300
メーカーグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,0077,953
通常出荷日2日目4日目
ミラー形状丸型丸型
ミラー材質ポリカボネートポリカボネート
ミラー枚数1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用屋内外両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト