17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下履き手袋きなり 111-5P

下履き手袋きなり【5個入り】

通常単価(税別)
937
税込単価
1,031
通常出荷日:4日目

【特長】・肌に優しい綿100%、通気性、吸湿性が良好です。インナー手袋に最適。【用途】・一般軽作業【材...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    L
  • ゲージ
    13
  • キナリ
  • JANコード
    4965277011189
  • トラスココード
    854-8245
  • リストカラー
    キナリ
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    綿100%

型番:

111-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

下履き手袋きなり 製品特長・仕様

111-5Pの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
L
ゲージ
13
キナリ
JANコード
4965277011189
トラスココード
854-8245
リストカラー
キナリ
厚さ(mm)
1.3
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
7
質量(g)
125.000
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌に優しい綿100%、通気性、吸湿性が良好です。インナー手袋に最適。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下履き手袋きなりの型番111-5Pのページです。 型番111-5Pに関する仕様情報を記載しております。
下履き手袋きなりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下履き手袋きなり
厚手純綿手袋
純綿ブルドック手袋
黄ナイロン手袋
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格9372,0422,2701,4712,1662,311
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
使用用途作業用-----
商品タイプインナータイプ-----
サイズLLLLLM
ゲージ13-----
キナリキナリキナリホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト