17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

110PFL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

110PFLの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110PFL
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品に優れています。
・突き刺し強度に優れています。
【用途】
・組立、検査。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:L
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):0.12
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・JANコード:4976366001073
・トラスココード:836-5276
・質量:760g
【材質/仕上】
・合成ゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UCD ニトリルディスポNo.110白PFL (100枚入)の型番110PFLのページです。 型番110PFLに関する仕様情報を記載しております。
UCD ニトリルディスポNo.110白PFL (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCD ニトリルディスポNo.110白PFL (100枚入)
シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)
メーカー宇都宮製作宇都宮製作ダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格2,0503,229468516491516
通常出荷日1日目4日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト