ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ベロ大70mm 11097
  • KOWA ベロ大70mm

KOWA ベロ大70mm

通常単価(税別)
76
税込単価
84
通常出荷日:4日目

【特長】・塗料缶の70Φ口にセットして使用します。【用途】・容器として。【商品仕様】・70mm口径缶用...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • トラスココード
    806-6147
  • JANコード
    4972883110977
  • 質量(g)
    4.000
  • 詳細タイプ
    石油缶ベロ、70mm口径缶用

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11097
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11097の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
ポリエチレン(PE)
トラスココード
806-6147
JANコード
4972883110977
質量(g)
4.000
詳細タイプ
石油缶ベロ、70mm口径缶用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11097
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76
( 84 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料缶の70Φ口にセットして使用します。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・70mm口径缶用
・JANコード:4972883110977
・トラスココード:806-6147
・質量:4g
【材質/仕上】
・PP製

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ベロ大70mmの型番11097のページです。 型番11097に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ベロ大70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ベロ大70mm
KOWA ベロ小40mm
ローラーバケットSX
ローラーバケットSX用内容器
補修カップセット 1000cc
空缶無地
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格764660031369,942241 -
通常出荷日4日目1日目7日目7日目18日目1日目〜
商品用途その他その他---その他
その他その他---シルバー
商品タイプその他その他--その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)ブリキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト