17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ソーラーキング輝 1107120120

グリーンクロス ソーラーキング輝

通常単価(税別)
9,115
税込単価
10,027
通常出荷日:7日目

【特長】・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。・電池不要のソーラーバッテリータイプです。...

詳細を確認

    型番:

    1107120120
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1107120120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1107120120
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,115
    ( 10,027 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
    ・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
    ・無日照で約10日間の使用が可能です。
    ・標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
    ・フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
    【商品仕様】
    ・幅:120mm
    ・高さ:260mm
    ・奥行:80mm
    ・ソーラー式点滅灯
    ・LED(片面)赤3個マルチ1個
    ・JANコード:4562461486572
    ・トラスココード:854-7654
    ・質量:430g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス ソーラーキング輝の型番1107120120のページです。 型番1107120120に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス ソーラーキング輝のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス ソーラーキング輝
    グリーンクロス ソーラーユニット
    グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S
    グリーンクロス ソーラーキングミニ
    グリーンクロス マルチバイス
    グリーンクロス ソーラーチューブライト
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格9,11512,34438,5493,0588498,986
    通常出荷日7日目14日目14日目4日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト