17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビューティー閃光灯

通常単価(税別)
3,960
税込単価
4,356
通常出荷日:1日目

【特長】・コーンの先に取り付けて使用します。・昼間は光を感知して点灯せず、暗くなったら点灯するセンサー...

詳細を確認

型番:

1107081111
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1107081111の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
その他
オプション品
工事灯用
幅×高さ(mm)
120×280
JANコード
4562461483816
質量(g)
300.000
トラスココード
783-7984
材質1
本体:プラスチック
LED
赤8個、青緑2個
色詳細
赤/青緑
LED数(個)
赤8、青緑2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1107081111
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンの先に取り付けて使用します。
・昼間は光を感知して点灯せず、暗くなったら点灯するセンサーが内蔵されています。
【用途】
・合図灯として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビューティー閃光灯の型番1107081111のページです。 型番1107081111に関する仕様情報を記載しております。
ビューティー閃光灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビューティー閃光灯
グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ
硬質バーリング 交換用バーリング
グリーンクロス コーンバー用リング 黒
グリーンクロス コーンバー用リング 白
デュアルコーンフラッシュ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格3,9601,2743101431437,623
通常出荷日1日目7日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-
その他グレー-ブラックその他-
オプション品工事灯用その他-コーンリングコーンリング-
幅×高さ(mm)120×280135×50----
JANコード456246148381645624614864354580646245370456246148373145624614837244580646226485

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト