ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED徐行シート  1106050114
  • LED徐行シート

LED徐行シート

通常単価(税別)
10,507
税込単価
11,558
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量・折りたたみ可能な矢印板です。・収納・設置が簡単です。・ハトメで単管に設置可能です。・マ...

詳細を確認
  • JANコード
    4573454530684
  • トラスココード
    127-0782
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    ターポリン製
  • 高さ(mm)
    450
  • 幅(mm)
    840
  • LED色

ご注意

  • 電池別売り。
  • 電池別売り。

型番:

1106050114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1106050114の仕様・寸法情報

JANコード
4573454530684
トラスココード
127-0782
質量(g)
880.000
材質1
ターポリン製
高さ(mm)
450
幅(mm)
840
LED色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1106050114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,507
( 11,558 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・折りたたみ可能な矢印板です。
・収納・設置が簡単です。
・ハトメで単管に設置可能です。
・マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
・赤LED49個がついています。
・黒地/黄反射になります。
【用途】
・工事規制徐行板に。
【材質】
・ターポリン製

ご注意

  • 電池別売り。
  • 電池別売り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED徐行シート の型番1106050114のページです。 型番1106050114に関する仕様情報を記載しております。
LED徐行シート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED徐行シート
LEDアローシート
アローシートミニ
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
アルミ枠(サインキーパー付)
コップ付半缶型吸がら入 脚のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,50710,5077,6495,63712,4152,446
通常出荷日7日目7日目7日目1日目2日目1日目
JANコード457345453068445734545306604573454530677456246148011245624614809834580646261141
トラスココード127-0782126-9161127-2372783-7933764-8171239-7630
質量(g)880.000880.000410.0005000.02300.01200.0
材質1ターポリン製ターポリン製ターポリン製樹脂アルミスチール
高さ(mm)4504502804501550-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト