アローシートミニ
通常出荷日:7日目
【特長】・軽量・折りたたみ可能な矢印板です。・収納・設置が簡単です。・ハトメで単管に設置可能です。・マ...
詳細を確認- 商品タイプ
- 標示ケース
- 材質(本体)
- その他
- JANコード
4573454530677
- トラスココード
127-2372
- 質量(g)
410.000
- 材質1
ターポリン製
- 高さ(mm)
280
- 幅(mm)
480
- LED色
赤
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
1106050113の仕様・寸法情報
JANコード
4573454530677
トラスココード
127-2372
アローシートミニ の型番1106050113のページです。
型番1106050113に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス | グリーンクロス |
| 7,649円 | 5,637円 | 10,507円 | 10,507円 | 12,415円 | 2,446円 |
| 7日目 | 1日目 | 7日目 | 7日目 | 2日目 | 1日目 |
| 標示ケース | - | - | - | 表示スタンド | - |
| その他 | - | - | - | アルミ | - |
| 4573454530677 | 4562461480112 | 4573454530684 | 4573454530660 | 4562461480983 | 4580646261141 |
| 127-2372 | 783-7933 | 127-0782 | 126-9161 | 764-8171 | 239-7630 |
| 410.000 | 5000.0 | 880.000 | 880.000 | 2300.0 | 1200.0 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。