ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

通常単価(税別)
5,637
税込単価
6,201
通常出荷日:1日目

【特長】・二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。・点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です。・黄...

詳細を確認
  • 表示内容
    矢印
  • その他
  • 色詳細
    黄/赤(反射)
  • JANコード
    4562461480112
  • トラスココード
    783-7933
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    樹脂
  • 高さ(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    380
  • 間口(mm)
    900
  • 材質2
    矢印部:赤反射

ご注意

  • 安全を確保し設置してください。

型番:

1106040213
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1106040213の仕様・寸法情報

表示内容
矢印
その他
色詳細
黄/赤(反射)
JANコード
4562461480112
トラスココード
783-7933
質量(g)
5000.0
材質1
樹脂
高さ(mm)
450
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
材質2
矢印部:赤反射
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1106040213
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,637
( 6,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。
・点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です。
・黄地に赤矢印反射です。
【用途】
・矢印板用。
【材質】
・樹脂
・矢印部:赤反射

ご注意

  • 安全を確保し設置してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニ方向矢印板 (点滅灯差込式) の型番1106040213のページです。 型番1106040213に関する仕様情報を記載しております。
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
コップ付半缶型吸がら入 脚のみ
アルミ枠(サインキーパー付)
グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用
LEDアローシート
アローシートミニ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,6372,44612,4155,523 -10,5077,649
通常出荷日1日目1日目2日目7日目7日目7日目
表示内容矢印-----
その他-----
色詳細黄/赤(反射)----
JANコード456246148011245806462611414562461480983-45734545306604573454530677
トラスココード783-7933239-7630764-8171-126-9161127-2372

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト