17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ソーラーフラッシュアロー 1106010333

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリーンクロス ソーラーフラッシュアロー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1106010333

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・NETIS登録製品(KK-100078-V)です。
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・無日照でも10日間稼働できます。
・安定した積み重ねで保管・運搬も安心です。
【商品仕様】
・幅:830mm
・高さ:425mm
・超高輝度LED発光(点滅・流動切替可能)
・軽量アルミフレーム
・JANコード:4562461486459
・トラスココード:854-7648
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・軽量アルミフレーム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト