17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス コーンバー用リング 白 1105050505
  • グリーンクロス コーンバー用リング 白

グリーンクロス コーンバー用リング 白

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:2日目

【特長】・コーンバーのリング交換に使用します。【用途】・コーンバー用リング交換部品。【商品仕様】・φ3...

詳細を確認

型番:

1105050505
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1105050505の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
その他
オプション品
コーンリング
JANコード
4562461483724
質量(g)
30.000
トラスココード
854-7369
材質1
プラスチック
色詳細
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11050505051105050505
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンバーのリング交換に使用します。
【用途】
・コーンバー用リング交換部品。
【商品仕様】
・φ34コーンバー用
・白色
・JANコード:4562461483724
・トラスココード:854-7369
・質量:30g
【材質/仕上】
・プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス コーンバー用リング 白の型番1105050505のページです。 型番1105050505に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス コーンバー用リング 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス コーンバー用リング 白
グリーンクロス コーンバー用リング 黒
硬質バーリング 交換用バーリング
グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ
ビューティー閃光灯
デュアルコーンフラッシュ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1431433101,2743,9607,623
通常出荷日2日目2日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-
その他ブラック-グレーその他-
オプション品コーンリングコーンリング-その他工事灯用-
JANコード456246148372445624614837314580646245370456246148643545624614838164580646226485
質量(g)30.00030.00080.000160.000300.000320.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト