ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フェンスフェンス用バンド

フェンスフェンス用バンド 1104710202
  • フェンスフェンス用バンド
通常単価(税別)
709
税込単価
780
通常出荷日:2日目

【特長】・ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。【用途】・フェンス用部品。

詳細を確認

型番:

1104710202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104710202の仕様・寸法情報

JANコード
4562461489528
トラスココード
783-7836
質量(g)
200.0
材質1
ドブメッキ製
材質2
金網
奥行(mm)
40~80
間口(mm)
120
高さ(mm)
20
開口幅(mm)
40~80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1104710202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709
( 780 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。
【用途】
・フェンス用部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェンスフェンス用バンドの型番1104710202のページです。 型番1104710202に関する仕様情報を記載しております。
フェンスフェンス用バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスフェンス用バンド
フェンス重石
グリーンクロス ヘビーウエイト
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
フェンスフェンス
GC工事幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7096,3675,28421,2767,01110,214 -
通常出荷日2日目8日目11日目8日目8日目7日目
JANコード4562461489528456246148353345624614895974562461489511--
トラスココード783-7836783-7828854-7584854-7587--
質量(g)200.09000.09500.013000.0--
材質1ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製スチールスチール
材質2金網-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト