17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンス重石

通常単価(税別)
6,367
税込単価
7,004
通常出荷日:8日目

【特長】フェンス用の重石です。【用途】フェンス用重石。材質1:鋳物ドブメッキ製

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4562461483533
  • トラスココード
    783-7828
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    鋳物ドブメッキ製
  • 奥行(mm)
    145
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    290
  • 開口幅(mm)
    直径35

型番:

1104700302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104700302の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4562461483533
トラスココード
783-7828
質量(g)
9000.0
材質1
鋳物ドブメッキ製
奥行(mm)
145
高さ(mm)
95
幅(mm)
290
開口幅(mm)
直径35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104700302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,367
( 7,004 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フェンス用の重石です。
【用途】
フェンス用重石。
材質1:鋳物ドブメッキ製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンス重石の型番1104700302のページです。 型番1104700302に関する仕様情報を記載しております。
フェンス重石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス重石
フェンスフェンス用バンド
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
グリーンクロス ヘビーウエイト
重石(おもし)
フェンスフェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山グリーンクロス
通常価格6,36770922,9455,2841,318 -7,011
通常出荷日8日目2日目8日目11日目1日目〜8日目
グレー---グレー-
JANコード4562461483533456246148952845624614895114562461489597--
トラスココード783-7828783-7836854-7587854-7584--
質量(g)9000.0200.013000.09500.0--
材質1鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製-スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト