ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット 1104551317
  • グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

通常単価(税別)
21,276
税込単価
23,404
通常出荷日:8日目

【特長】・メッキオールネットフェンスです。・現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。【用途】・現場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工事用フェンス
  • 材質(本体)
    その他
  • JANコード
    4562461489511
  • トラスココード
    854-7587
  • 質量(g)
    13000.0
  • 材質1
    ドブメッキ製
  • パイプ径(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    1800
  • 幅(mm)
    1800

ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

型番:

1104551317
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104551317の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
材質(本体)
その他
JANコード
4562461489511
トラスココード
854-7587
質量(g)
13000.0
材質1
ドブメッキ製
パイプ径(mm)
32
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104551317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,276
( 23,404 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキオールネットフェンスです。
・現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
【用途】
・現場の囲いに。
【材質】
・ドブメッキ製

ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨットの型番1104551317のページです。 型番1104551317に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
グリーンクロス ヘビーウエイト
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
丸型テントウェイト20kg
マンホール屏風用シート 四面
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,27625,2515,28416,87125,63137,771
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ工事用フェンス-----
材質(本体)その他-----
JANコード456246148951145826434966254562461489597458264349660145806462596744582643468646
トラスココード854-7587676-9695854-7584676-9690255-8411597-8889
質量(g)13000.012000.09500.012000.0200002100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト