ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス KYブロック 1104300001
  • グリーンクロス KYブロック

グリーンクロス KYブロック

通常単価(税別)
70,49765,371
税込単価
77,54771,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・2色カラーなので視認性抜群です。・ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ...

詳細を確認

ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

型番:

1104300001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104300001の仕様・寸法情報

商品タイプ
重石
間口×奥行×高さ(mm)
1000×450×550
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
JANコード
4562461489900
トラスココード
854-7586
質量(g)
18700.0
材質1
超高分子ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104300001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,49765,371
( 71,908 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2色カラーなので視認性抜群です。
・ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
・連結施工が可能です。
・30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
・アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
・材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
・本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
・フォークリフトでも移動可能です。
【用途】
・道路規制や安全スペースの確保に。
【商品仕様】
・高さ:550mm
・幅:1000mm
・奥行き:450mm
・空総重量:18.7kg
・満水時総量:140kg
・グリーンクロス KYブロック
・JANコード:4562461489900
・トラスココード:854-7586
・質量:18.7kg
【材質/仕上】
・超高分子ポリエチレン

ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス KYブロックの型番1104300001のページです。 型番1104300001に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス KYブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス KYブロック
グリーンクロス ヘビーウエイト
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
フェンス重石
フェンスフェンス用バンド
フェンスフェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格70,4975,28422,9456,3677097,011
通常出荷日4日目11日目8日目8日目2日目8日目
商品タイプ重石-工事用フェンス--工事用フェンス
間口×奥行×高さ(mm)1000×450×550----1800×35×1800
材質(本体)ポリエチレン(PE)-その他--その他
JANコード45624614899004562461489597456246148951145624614835334562461489528-
トラスココード854-7586854-7584854-7587783-7828783-7836-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト