17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティフレーム用留め具

通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:7日目

【特長】・工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます・反射シート付なので、夜間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4573454530707
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    127-0710
  • 材質1
    材質:ポリカーボネイト製
  • 横(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    50

型番:

1103501220
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1103501220の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4573454530707
質量(g)
10.000
トラスココード
127-0710
材質1
材質:ポリカーボネイト製
横(mm)
45
高さ(mm)
25
縦(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1103501220
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます
・反射シート付なので、夜間での視認性を高めます
【用途】
・工事立看板の養生材に
【材質】
・ポリカーボネイト製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティフレーム用留め具の型番1103501220のページです。 型番1103501220に関する仕様情報を記載しております。
セフティフレーム用留め具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティフレーム用留め具
玉掛けワイヤーロープの点検
垂レ幕
グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス 黒板用シートシールW
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1498,3844,5001,25029,44821,515
通常出荷日7日目4日目7日目7日目9日目9日目
商品タイプその他---その他その他
JANコード457345453070745624614867634562461482970-45624614819804562461481997
質量(g)10.0001600.0200-5000.05000.0
トラスココード127-0710126-9200857-0900-783-5973783-5981
材質1材質:ポリカーボネイト製スチールチャンプ生地:ポンジ-塩ビ塩ビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト