ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ

    応用クランプ(ステンレス製)

    -

    通常価格(税別):2960円~

    通常出荷日:1日目

  • はしご(アルミ製)

    エスコ

    はしご(アルミ製)

    -

    通常価格(税別):23603円~

    通常出荷日:1日目

  • 単管(ピン付)

    アルインコ

    単管(ピン付)

    単管(ピン付)

    アルインコ

    単管(ピン付)

    -

    通常価格(税別):2524円~

    通常出荷日:1日目

  • 鉄骨クランプ

    エスコ

    鉄骨クランプ

    鉄骨クランプ

    エスコ

    鉄骨クランプ

    -

    通常価格(税別):2420円~

    通常出荷日:1日目

  • プラチェーン(30M)

    トラスコ中山

    プラチェーン(30M)

    プラチェーン(30M)

    トラスコ中山

    プラチェーン(30M)

    -

    通常価格(税別):8374円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 作業台ライトステップ

    長谷川工業

    作業台ライトステップ

    -

    通常価格(税別):84424円~

    通常出荷日:1日目

  • オーバーブリッジ

    長谷川工業

    オーバーブリッジ

    オーバーブリッジ

    長谷川工業

    オーバーブリッジ

    -

    通常価格(税別):298058円~

    通常出荷日:4日目

  • 作業台(縞板タイプ) CSBC

    アルインコ

    作業台(縞板タイプ) CSBC

    5.0

    通常価格(税別):21548円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 安心クッション 丸型

    カーボーイ

    安心クッション 丸型

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • チェーンジョイント【5個入り】

    ミツギロン工業

    チェーンジョイント【5個入り】

    -

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

グリーンクロス ヘビーウエイト

グリーンクロス ヘビーウエイト 1103500110
  • グリーンクロス ヘビーウエイト
通常単価(税別)
5,284
税込単価
5,812
通常出荷日:11日目

【特長】・鉄枠用のウエイトになります。・簡単設置で安定します。【用途】・鉄枠用重石に。【材質】・鋳物ド...

詳細を確認
  • 板面に多少干渉いたします。

型番:

1103500110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1103500110の仕様・寸法情報

JANコード
4562461489597
トラスココード
854-7584
質量(g)
9500.0
材質1
鋳物ドブメッキ製

型番リスト

表示件数
型番
1103500110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,284
( 5,812 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄枠用のウエイトになります。
・簡単設置で安定します。
【用途】
・鉄枠用重石に。
【材質】
・鋳物ドブメッキ製

ご注意

  • 板面に多少干渉いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ヘビーウエイトの型番1103500110のページです。 型番1103500110に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ヘビーウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ヘビーウエイト
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
フェンス重石
フェンスフェンス用バンド
フェンスフェンス
GC工事幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,28422,9456,3677097,01110,214 -
通常出荷日11日目8日目8日目2日目8日目7日目
JANコード4562461489597456246148951145624614835334562461489528--
トラスココード854-7584854-7587783-7828783-7836--
質量(g)9500.013000.09000.0200.0--
材質1鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト