17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2 1102302202

グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2

通常単価(税別)
7,563
税込単価
8,319
通常出荷日:7日目

【特長】・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜...

詳細を確認

    型番:

    1102302202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1102302202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1102302202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,563
    ( 8,319 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
    ・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
    【用途】
    ・工事用立看板として。
    【商品仕様】
    ・板面サイズ:幅275(mm)高さ1400(mm)
    ・看板サイズ:幅280(mm)高さ1610(mm)
    ・グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2
    ・JANコード:4573454530820
    ・トラスココード:127-2321
    ・質量:3.5kg
    【材質/仕上】
    ・鉄板
    ・鉄枠

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2の型番1102302202のページです。 型番1102302202に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2
    グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 車両通行止 HSL-3
    グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 一時停止 HSL-5
    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中
    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者
    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格7,5637,5638,98610,20610,2069,600
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト