ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中 1102233001
  • グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中

通常単価(税別)
10,206
税込単価
11,227
通常出荷日:7日目

【特長】・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    工事中
  • その他
  • 色詳細
    蛍光イエロー
  • 表示内容詳細
    この先工事中
  • JANコード
    4573454530585
  • トラスココード
    127-0771
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
  • 横(mm)
    280
  • 縦(mm)
    1610

ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

型番:

1102233001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1102233001の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
その他
表示内容
工事中
その他
色詳細
蛍光イエロー
表示内容詳細
この先工事中
JANコード
4573454530585
トラスココード
127-0771
質量(g)
3500.0
材質1
横(mm)
280
縦(mm)
1610

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1102233001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,206
( 11,227 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
【用途】
・工事用立看板として。
【商品仕様】
・板面サイズ:幅275(mm)高さ1400(mm)
・看板サイズ:幅280(mm)高さ1610(mm)
・グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中
・JANコード:4573454530585
・トラスココード:127-0771
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中の型番1102233001のページです。 型番1102233001に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-11 m先工事中
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,20610,20610,20610,20610,2069,600
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド-
材質(本体)その他その他その他その他その他-
表示内容工事中工事中工事中その他関係者以外立入禁止-
その他その他その他その他その他-
色詳細蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー蛍光イエロー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト