17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行 1102232601
  • グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

通常単価(税別)
9,600
税込単価
10,560
通常出荷日:7日目

【特長】・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜...

詳細を確認
  • JANコード
    4573454530561
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    127-0704
  • 材質1
    鉄板●鉄枠

ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

型番:

1102232601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1102232601の仕様・寸法情報

JANコード
4573454530561
質量(g)
3500.0
トラスココード
127-0704
材質1
鉄板●鉄枠

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1102232601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,600
( 10,560 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
【用途】
・工事用立看板として。
【商品仕様】
・板面サイズ:幅275(mm)高さ1400(mm)
・看板サイズ:幅280(mm)高さ1610(mm)
・グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行
・JANコード:4573454530561
・トラスココード:127-0704
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行の型番1102232601のページです。 型番1102232601に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-21 お願い
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-14 段差注意
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,60010,20610,20610,20610,20610,206
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード4573454530561-----
質量(g)3500.0-----
トラスココード127-0704-----
材質1鉄板●鉄枠-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト