ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー#13000 10年シート

通常単価(税別)
52,889
税込単価
58,178
通常出荷日:7日目

【特長】・10年相当の耐久・耐候性を有したオレフィン系の養生シートです。・消防法の防炎性能基準に適合し...

詳細を確認
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    3.6×5.4
  • 厚さ (mm)
    0.99
  • 色詳細
    ODグリーン/ブラック
  • JANコード
    4962074011312
  • トラスココード
    868-4421
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • ハトメ数(個)
    20
  • 質量(g)
    13700.0
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:真鍮
  • 番手(#)
    13000
  • 引張強度
    縦2500N/5cm、横3100N/5cm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

10Y-3654
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10Y-3654の仕様・寸法情報

その他
幅×長さ(m)
3.6×5.4
厚さ(mm)
0.99
色詳細
ODグリーン/ブラック
JANコード
4962074011312
トラスココード
868-4421
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
20
質量(g)
13700.0
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:真鍮
番手(#)
13000
引張強度
縦2500N/5cm、横3100N/5cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
10Y-3654
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,889
( 58,178 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10年相当の耐久・耐候性を有したオレフィン系の養生シートです。
・消防法の防炎性能基準に適合した防炎物品です。
・シート裏面は遮光性の高いブラック色で防草効果があります。
・シート表面は自然に調和するODグリーン色で景観に配慮しています。
【用途】
・長期(10年)保管養生に。
・防炎性能が必要な養生用に。
・倉庫用テントに。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:真鍮

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターピー#13000 10年シートの型番10Y-3654のページです。 型番10Y-3654に関する仕様情報を記載しております。
ターピー#13000 10年シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー#13000 10年シート
ターピーUVクロス #4000
ターピーUVクロス #5000 ODグリーン
UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ
UVシルバーシート #3000
エコUVシート #4000 (シルバー)
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業ユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格52,88963,832 -71,127 -1,915 -979 -2,158 -
通常出荷日7日目5日目〜5日目1日目1日目〜1日目
その他-ODグリーンシルバーシルバーシルバー
幅×長さ(m)3.6×5.4-----
厚さ(mm)0.990.360.470.350.220.33
色詳細ODグリーン/ブラック-----
JANコード4962074011312-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト