17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

半丸ペンチ
  • 半丸ペンチ

半丸ペンチ

通常単価(税別)
3,263
税込単価
3,589
通常出荷日:5日目

【特長】・109Sよりも先端が長くなっているため、奥深い箇所の作業に適します。【用途】・電子機器の分解...

詳細を確認
  • 先端形状(mm)
    3.5×2.5
  • 重量 (g)
    80
  • 本体材質
    特殊工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番呼び寸法先端形状(mm)全長(mm)本体材質
109S-1251253.5×2.5125特殊工具鋼
109L-1501503.5×2.5150特殊工具鋼

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
150
4953881051226
853-4946
150
1個
125
4953881050717
853-4947
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・109Sよりも先端が長くなっているため、奥深い箇所の作業に適します。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等。小さな部品の掴み作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半丸ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半丸ペンチ
先曲り半丸ペンチ
骨抜きプライヤ
ネイルプライヤー
ダックビルプライヤー 2500-200
先丸ダックビルプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,2633,4665,3864,8684,1684,163
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
先端形状(mm)3.5×2.53.5×2.5--5×74×3
重量(g)809065210210210
本体材質特殊工具鋼特殊工具鋼ステンレス(SUS420)炭素鋼炭素鋼-

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト