17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲り半丸ペンチ 109C-150
  • 先曲り半丸ペンチ

先曲り半丸ペンチ

通常単価(税別)
5,2843,466
税込単価
5,8123,813
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・109Lの先端を30°曲げてあります。【用途】・電子機器の分解・組み立て等。小さな部品の掴み...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4953881051721
  • トラスココード
    853-4945
  • 先端形状(mm)
    3.5×2.5
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量 (g)
    90
  • 本体材質
    特殊工具鋼

型番:

109C-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:109C-150>
・ソフトカバー付、バネ付、先端部ギザ付
・全長(mm):150
・先端形状(mm):3.5×2.5
・材質:特殊工具鋼

109C-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4953881051721
トラスココード
853-4945
先端形状(mm)
3.5×2.5
全長(mm)
150
重量(g)
90
本体材質
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
109C-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2843,466
( 3,813 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・109Lの先端を30°曲げてあります。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等。小さな部品の掴み作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先曲り半丸ペンチの型番109C-150のページです。 型番109C-150に関する仕様情報を記載しております。
先曲り半丸ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲り半丸ペンチ
ネイルプライヤー
骨抜きプライヤ
ダックビルプライヤー 2500-200
先丸ダックビルプライヤー
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格5,2847,3375,2816,2526,5694,443
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法150200120200200200
JANコード4953881051721495388111224849538812723004953881110244--
トラスココード853-4945368-9034824-8269368-9026395-6601111-1515
先端形状(mm)3.5×2.5--5×74×3-
全長(mm)150200120200200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト