ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

検電ドライバーセット低圧検電用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925

【特長】・スタンダード仕様の検電ドライバーセットです。重量(g):255.00...

詳細情報を確認する
  • 交流(AC)
  • 検電範囲(AC) (V)
    100~220
  • 先端形状
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    4 / 6
  • 全長 (mm)
    224
  • 軸長 (mm)
    105
  • JANコード
    4962485212049
  • トラスココード
    493-7007
  • 先端マグネット
    なし
  • 重量 (g)
    255.000
  • 単品・セット区分
    セット
  • セット内容
    (-)4、6、(+)No.1、No.2、ボックス対辺5.5、角錐
  • 材質1
    ビット:炭素鋼、快削鋼
  • 材質2
    グリップ:アセテート樹脂
  • セット内容(本)
    6

型番:

1095-L
解除
    数量:

    1095-Lの仕様・寸法情報

    交流(AC)
    検電範囲(AC)(V)
    100~220
    先端形状
    プラス(+) / マイナス(-)
    先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
    4 ~ 6
    全長(mm)
    224
    軸長(mm)
    105
    JANコード
    4962485212049
    トラスココード
    493-7007
    先端マグネット
    なし
    重量(g)
    255.000
    単品・セット区分
    セット
    セット内容
    (-)4、6、(+)No.1、No.2、ボックス対辺5.5、角錐
    材質1
    ビット:炭素鋼、快削鋼
    材質2
    グリップ:アセテート樹脂
    セット内容(本)
    6

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1095-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,750
    ( 1,925 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダード仕様の検電ドライバーセットです。
    重量(g):255.000
    セット内容:[[-]]4、6、[[+]]No.1、No.2、ボックス対辺5.5、角錐
    材質1:ビット:炭素鋼、快削鋼
    材質2:グリップ:アセテート樹脂
    セット内容(本):6

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    検電ドライバーセット低圧検電用の型番1095-Lのページです。 型番1095-Lに関する仕様情報を記載しております。
    検電ドライバーセット低圧検電用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    検電ドライバーセット低圧検電用
    オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)
    検電ドライバー(ペンシル型・LED付)
    AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示
    検電用ドライバー
    BROWN 検電DVセット(低圧用)
    メーカーANEXANEXANEXANEXPBスイスツールズ平井工具
    通常価格1,7503,8981,1502,9002,6421,560
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目21日目9日目
    交流(AC)----
    検電範囲(AC)(V)100~220--70~250--
    先端形状プラス(+) / マイナス(-)-マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)-
    先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2-----
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 6-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト