ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 万能篭 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
|
トラスコ中山 カスタムワゴン用キャビネット |

【商品仕様】・金網は中央に小さな扉が付いており、両端のハンドルで固定されているため、容易に蓋が外せる鳥...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,214円14,112円 ( 15,523円 ) | 8日目 |
16,120円13,477円 ( 14,825円 ) | 8日目 |
【商品仕様】
・金網は中央に小さな扉が付いており、両端のハンドルで固定されているため、容易に蓋が外せる鳥篭です。

岐阜プラスチック工業
リス プラスケットNo.1000蓋 青

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

三甲
鳥篭 プラ網蓋付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンテナーB(42~46.6L)
0通常価格(税別):3,164円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

リス興業
道具箱(フタ取外しタイプ)
4.5通常価格(税別):5,500円~

アステージ
シールドコンテナ シャット
4.5通常価格(税別):1,592円~