17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付

通常単価(税別)
16,78352,150
税込単価
18,46157,365
通常出荷日:4日目~19日目

プレス製の固定ハンドル運搬車です。【特長】・ハンドブレーキ付きです。・騒音値は60dBと静かです。【仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 騒音値 (dB)
    60
  • ハンドルタイプ
    固定ハンドル
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • 表面処理
    粉体塗装(ハンドル)
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • ブレーキ機構
    ハンドブレーキ
  • 材質:マット
    塩化ビニール

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様一覧

型番均等荷重(kg)ハンドル高さ(mm)荷台長さ(mm)荷台幅(mm)荷台高さ(mm)キャスター径(mm)
108HB150850740480145100
302HB300850915615205130
502HB5009301225775295200

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
150
4945702061088
126-4709
100
850
145
740
480
15.5
2個
300
4945702063020
126-4741
130
850
205
915
615
29.7
1個
500
4945702065024
229-1737
200
930
295
1225
775
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,783
( 18,461 )
9日目
26,422
( 29,064 )
4日目
52,150
( 57,365 )
19日目

詳細情報

基本情報

プレス製の固定ハンドル運搬車です。
【特長】
・ハンドブレーキ付きです。
・騒音値は60dBと静かです。
【仕様】
・材質(荷台):スチール
・材質(マット):塩化ビニール
・材質(ハンドル):スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・材質(キャスター金具):スチール
・材質(車輪):ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付
アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)
プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)
スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ
ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
メーカー石川製作所石川製作所トラスコ中山佐野車輛製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,783-12,81734,872 -99,245 -26,443 -12,192 -
通常出荷日4日目〜4日目2日目〜4日目〜8日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製スチール製スチール製-スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
騒音値(dB)60-----
ハンドルタイプ固定ハンドル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト