17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
7,823
税込単価
8,605
通常出荷日:1日目

【特長】・必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。・良...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • グレー
  • JANコード
    4907026005001
  • トラスココード
    857-0583
  • 厚さ(mm)
    約1.1
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    33.5
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    1960
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 当て
    あり
  • 縫い方
    外縫い

型番:

108A-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

108A-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
グレー
JANコード
4907026005001
トラスココード
857-0583
厚さ(mm)
約1.1
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
33.5
中指長さ(cm)
9
質量(g)
1960
材質1
牛床革
袖口タイプ
袖なし
当て
あり
縫い方
外縫い
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
108A-L
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,823
( 8,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。
・良質の牛床革を使用した手袋ですので耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:グレー
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):24.0
・中指長さ(cm):9.0
・タイプ:
・厚み(mm):
・JANコード:4907026005001
・トラスココード:857-0583
・質量:1960g
【材質/仕上】
・牛床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)の型番108A-Lのページです。 型番108A-Lに関する仕様情報を記載しております。
トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)
トワロン 牛床革
牛床革 108-A(外縫い)
豚ライナー手袋 10双入
トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付
牛表革 甲メリヤスE (10双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ミスミ東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格7,8239697385,3511,1391,340
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用-作業用--
商品タイプ革手革手-革手--
仕様ロングロング-手のひらコート--
サイズフリーフリーフリー-フリー-
革手袋種類床革床革-表革--

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト