ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

通常単価(税別)
10,358
税込単価
11,394
通常出荷日:1日目

【特長】・グリースやガンコな油汚れに素早く浸透し、アルカリパワーで強力に洗浄します。・汚れに応じて原液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4952458108868
  • 質量(g)
    21300
  • トラスココード
    828-6779
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルカリ剤
  • 容量 (L)
    20
  • 付属品
    コック
  • 容器
    バックインボックス入り(寸法320mm×305mm×300mm)

ご注意

  • 皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあります。研磨剤が入っていますので傷のつきやすい部分には絶対に使用しないで下さい。

型番:

10886
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10886の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4952458108868
質量(g)
21300
トラスココード
828-6779
材質1
主成分:界面活性剤、アルカリ剤
容量(L)
20
付属品
コック
容器
バックインボックス入り(寸法320mm×305mm×300mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10886
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,358
( 11,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリースやガンコな油汚れに素早く浸透し、アルカリパワーで強力に洗浄します。
・汚れに応じて原液~50倍で使用します。
【用途】
・鉱物油の汚れに。
・鉱物油専用クリーナー

ご注意

  • 皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあります。研磨剤が入っていますので傷のつきやすい部分には絶対に使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入りの型番10886のページです。 型番10886に関する仕様情報を記載しております。
工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg
すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
18Lアスファルト用洗浄剤
メーカーコスモビューティスリーエムジャパンニイタカ建築の友サラヤエスコ
通常価格10,3581,9163,630873560 -22,032
通常出荷日1日目1日目5日目3日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー-クリーナークリーナー洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用-住居用ガラス用その他
JANコード4952458108868-----
質量(g)21300-----
トラスココード828-6779-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト