17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sanwa マグネット式グローブホルダー

通常単価(税別)
4,599
税込単価
5,059
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。【商品仕様】・外寸 幅×奥行...

詳細を確認

    型番:

    107-030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    107-030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,599
    ( 5,059 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。
    【商品仕様】
    ・外寸 幅×奥行×高さ(mm):260×97×140
    ・内寸 幅×奥行×高さ(mm):255×80×131
    ・sanwa マグネット式グローブホルダー
    ・JANコード:4562363571390
    ・トラスココード:819-3911
    ・質量:422g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    sanwa マグネット式グローブホルダーの型番107-030のページです。 型番107-030に関する仕様情報を記載しております。
    sanwa マグネット式グローブホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    sanwa マグネット式グローブホルダー
    エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】
    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132
    ニューパームフィット手袋 B0510
    ひじピタロング手袋 M 100枚
    TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ
    メーカー三和製作所エフピコ商事ミドリ安全コクゴ東京硝子器械トラスコ中山
    通常価格4,5991761,139 -330 -3,481350
    通常出荷日1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト