17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)
  • アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

通常単価(税別)
23,45933,848
税込単価
25,80537,233
通常出荷日:4日目

【特長】・金網付台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・740×480×145(mm)H8...

詳細を確認

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質1

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
150
4945702001077
126-4727
21000.0
荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
-
-
-
-
-
1個
300
4945702003071
126-4718
32500.0
荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム・金アミ:スチール
130
850
205
915
615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,459
( 25,805 )
4日目
33,848
( 37,233 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・740×480×145(mm)H850(mm)
・金アミ付タイプ
・JANコード:4945702001077
・質量:21kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
メーカー石川製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,459-21,795 -28,618 -38,800 -53,52737,836
通常出荷日4日目1日目〜8日目2日目2日目2日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト