17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型せいろう#1800

大型せいろう#1800

通常単価(税別)
17,43836,777特別価格
税込単価
19,18240,455特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。・材質:フィラー入りポリプロピレン

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外径間口(mm)

  • 外径奥行(mm)

  • 内寸間口(mm)

  • 内寸奥行(mm)

  • 材質詳細

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外径間口

(mm)

外径奥行

(mm)

内寸間口

(mm)

内寸奥行

(mm)

材質詳細

質量

(g)

備考

最小発注数量
63.7
1809
874
1749
820
フィラー入りポリプロピレン
5250
#1800(FRPP)
1個
63
1800
870
1740
816
-
4640
#1800(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,77729,384
( 32,322 )
8日目
17,43814,780
( 16,258 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。
・材質:フィラー入りポリプロピレン

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型せいろう#1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型せいろう#1800
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
ツールケース スーパーバスケット(容量32L)
ばんじゅうP-S2
バンジュウP-W1
ばんじゅうP-S1
メーカー三甲三甲リングスター三甲三甲三甲
通常価格17,438-3,8801,2994,5803,6003,979
通常出荷日8日目8日目2日目8日目8日目8日目
商品タイプその他メッシュコンテナその他メッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
ライトグレーその他その他---
外径高さ(mm)6012328015987136
内寸高さ(mm)36100-14271120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト