17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤
  • モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤

モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤

通常単価(税別)
100,828379,587
税込単価
110,911417,546
通常出荷日:6日目

【特長】・熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。・ディップやスプレーで処理します。・耐油性、長期潤滑。密着...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 材質1
    主成分:エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
128-7522
22000
1個
124-0123
4800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379,587
( 417,546 )
6日目
100,828
( 110,911 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
・ディップやスプレーで処理します。
・耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
【用途】
・グロメット。
・コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー。
・鍵。
・なじみ用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L
モリコート EP グリース
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコート EP グリース 黒色 1kg
モリコート BR2プラスグリース 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格100,828-139,719237,89936,45617,4116,811
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目2日目
種類
耐水性×---×-
耐熱性×--
耐食性×---×-
耐アルカリ性×---×-

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト