17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革 105-X甲メリヤス【12個入り】

通常単価(税別)
6,006
税込単価
6,607
通常出荷日:1日目

【特長】・牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。・丈夫で傷や摩擦に強い床...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • グレー
  • JANコード
    4907026005407
  • トラスココード
    857-0577
  • 厚さ(mm)
    約1.1
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 質量(g)
    1140
  • 材質1
    牛床革
  • 材質2
    甲部:メリヤス
  • 袖口タイプ
    ゴム
  • 当て
    なし
  • 縫い方
    内縫い

型番:

105-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

105-Xの仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
グレー
JANコード
4907026005407
トラスココード
857-0577
厚さ(mm)
約1.1
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
1140
材質1
牛床革
材質2
甲部:メリヤス
袖口タイプ
ゴム
当て
なし
縫い方
内縫い
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
105-X
RoHS?最小発注数量
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,006
( 6,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
・甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。
・作業性を高める手首部ジャージ付きの手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革
・甲部:メリヤス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革 105-X甲メリヤスの型番105-Xのページです。 型番105-Xに関する仕様情報を記載しております。
牛床革 105-X甲メリヤスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革 105-X甲メリヤス
牛床革 105-A(甲メリヤス)
牛床革 M-R(外縫い)
牛床革手袋 K-100 (帆布革手)
牛床革 109-A (内縫い)
牛床革 108-A(外縫い)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格6,006666789711913738
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
JANコード490702600540749070260455024907026045304490702604560149070260457004907026045403
トラスココード857-0577100-0054100-0052100-0056100-0057100-0053
厚さ(mm)約1.1約1.2約1.3約1.3約1.3約1.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト