エレクター フードパン コールドパン クリア

エレクター フードパン コールドパン クリア

通常単価:
1,544
通常出荷日:
1日目

【特長】
・優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
・内部は丸みを帯びた形状で洗いやすく衛生管理に最適です。
・HACCPに対応します。
・中身の確認が容易なクリア素材です。
・重ねて収納可能です。
・色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
【用途】
・食材保管。
・調理補助。
【商品仕様】
・色:クリア
・容量(L):1.6
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:175×162×102
・適合規格:GN1/6
・適合フタ(高密閉):109P2975
・適合フタ(切り込み付):108P8608
・適合フタ(通常):108P2308
・適合フタ(密閉):143P01
・サイズ(呼称):GN1/6
・耐熱温度:-40~100℃
・JANコード:0086876120783
・トラスココード:778-4210
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • フタは別売です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,544

型番 : 105P08
通常出荷日 1日目
通常単価 1,544

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エレクター フードパン コールドパン クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)