17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付 105F-175
  • フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

通常単価(税別)
3,396
税込単価
3,736
通常出荷日:1日目

【特長】・先端ツカミ部は薄く平たくなっています。【用途】・電子機器の分解・組み立て等に適しています。

詳細を確認
  • 本体材質
    特殊工具鋼

型番:

105F-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

105F-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
JANコード
4953881060730
トラスココード
432-4781
全長(mm)
175
重量(g)
200
本体材質
特殊工具鋼
先端形状(mm)
6.0×3.0
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
105F-175

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

先端形状

(mm)

最小発注数量
175
4953881060730
432-4781
175
200
6.0×3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,396
( 3,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端ツカミ部は薄く平たくなっています。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付の型番105F-175のページです。 型番105F-175に関する仕様情報を記載しております。
フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付
リードペンチ 先端部ギザ付
リードペンチ RD320/RD330
フラットペンチ バネなし
ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付
リードペンチ フラット加工
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ミスミウィザ(旧:アークランドサカモト)KEIBA
通常価格3,3964,5403,741 -8903,4184,206
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目2日目
本体材質特殊工具鋼炭素鋼炭素鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト