サンプラ サンプラTPX手付きビーカー

サンプラ サンプラTPX手付きビーカー

通常単価:
2,089
通常出荷日:
7日目

【特長】
・耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れたTPX[[(R)]]樹脂製です。
・底面が平らなため、かくはん子でのかくはんが可能です。
・オートクレーブ(121℃)も可能です。

【商品仕様】
・容量(ml):3000
・目盛間隔(ml):200
・外径(mm):1513
・高さ(mm):225.3
・トラスココード:557-3394

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

2,089

型番 : 1057
通常出荷日 7日目
通常単価 2,089

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ケミカルメスシリンダー 画像

ケミカルメスシリンダー

サンプラテック

TPX®ビーカー(取手付) 画像

TPX®ビーカー(取手付)

サンプラテック

ビーカー用フタ 画像

ビーカー用フタ

サンプラテック

サンプラ サンプラTPX手付きビーカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)