17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、4印刷面、東北型)
  • サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、4印刷面、東北型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、4印刷面、東北型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

104806-BLL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・みかんコンテナー20kg用

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
ブルー
容量(L)
47.2
外形間口(mm)
521
外形奥行(mm)
364
外形高さ(mm)
311
JANコード
-
トラスココード
217-0043
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
479×322×290
質量(g)
2030
色詳細
ライトブルー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト