17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タマコン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タマコン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

104804BL00-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
その他
ダークブルー
容量(L)
46.8
外形間口(mm)
521
外形奥行(mm)
364
外形高さ(mm)
305
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
475×315×292
材質詳細
ポリエチレン(PE)
オプション
エッグトレー20-2A×12枚
質量(g)
2025

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト