ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面) 104706-OR
  • サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

通常単価(税別)
4,0053,343
税込単価
4,4063,677
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【用途】・みかん選果ライン...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    46.9
  • 外形間口 (mm)
    523
  • 外形奥行 (mm)
    365
  • 外形高さ (mm)
    304
  • JANコード
    4983049275393
  • トラスココード
    217-3213
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    481×322×286
  • 質量(g)
    2030
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

104706-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面) 製品特長・仕様

104706-ORの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
46.9
外形間口(mm)
523
外形奥行(mm)
365
外形高さ(mm)
304
JANコード
4983049275393
トラスココード
217-3213
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
481×322×286
質量(g)
2030
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104706-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0053,343
( 3,677 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・みかん選果ライン対応コンテナー

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)の型番104706-ORのページです。 型番104706-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
トップコンテナー#50ー2 黄
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,0054,1204,1403,846463,4864,090
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
オレンジイエローグレーイエローブルーブルー
容量(L)46.946.521.946.792946.5
外形間口(mm)5235215705211700521
外形奥行(mm)3653633913701240363
外形高さ(mm)304308130305775308

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト