ファクトリーサプライ用品技術窓口

トップコンテナー#50ー2 黄 104702-YE
  • トップコンテナー#50ー2 黄

トップコンテナー#50ー2 黄

通常単価(税別)
3,230
税込単価
3,553
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • イエロー
  • 容量 (L)
    46.7
  • 外形間口 (mm)
    521
  • 外形奥行 (mm)
    370
  • 外形高さ (mm)
    305
  • JANコード
    4983049215122
  • トラスココード
    217-4814
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    477×320×287
  • 質量(g)
    1560
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

104702-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

トップコンテナー#50ー2 黄 製品特長・仕様

104702-YEの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
46.7
外形間口(mm)
521
外形奥行(mm)
370
外形高さ(mm)
305
JANコード
4983049215122
トラスココード
217-4814
適用カード差し(別売)
-
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
477×320×287
質量(g)
1560
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104702-YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トップコンテナー#50ー2 黄の型番104702-YEのページです。 型番104702-YEに関する仕様情報を記載しております。
トップコンテナー#50ー2 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンテナーB ライトグレー
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,2303,4013,344463,4864,1403,344
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
イエローイエローオレンジブルーグレーブルー
容量(L)46.746.546.992921.946.5
外形間口(mm)5215215231700570521
外形奥行(mm)3703633651240391363
外形高さ(mm)305308304775130308

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト