17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アジャスター付石定盤
  • アジャスター付石定盤

アジャスター付石定盤

通常単価(税別)
77,320104,135
税込単価
85,052114,549
通常出荷日:8日目

【特長】・定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が一ヶ所標準で付いております。・標準でアジャスターが四...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
4
300
838-1506
4560379742056
20000.0
1個
4.5
450
838-1507
4560379742063
29000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,320
( 85,052 )
8日目
104,135
( 114,549 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が一ヶ所標準で付いております。
・標準でアジャスターが四ヶ所ついております。
・持ち運びしやすい様に軽量化されております。
・細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
・天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
・ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
・サビを生じる心配がないので化学工場などの薬品物使用環境下でも安心して使用できます。
【用途】
・精密測定を行う際の正しい基準面として。
・あらゆる製造業の品質管理部門、受入検査部門にて。
【材質】
・黒御影石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスター付石定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター付石定盤
石定盤(脚付)
石定盤用ワックス GW-300Y2
ミニ Vブロック(クリップ付)
Vブロック(角度調整付)
40mm Vブロックセット(クランプ付)
メーカー大西測定ユニセイキ新潟精機(SK)アズワンエスコエスコ
通常価格77,320-119,1313,10047,643 -24,05026,820
通常出荷日8日目19日目3日目12日目〜2日目2日目
等級0級-----
材質自然石(黒御影石)自然石(黒御影石)その他その他その他-
奥行(mm)30030057654560
高さ(mm)7070163315050
等級(級)0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト