17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 万能バスケット3本体 黄 102500YE00-Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー 万能バスケット3本体 黄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

102500YE00-Y

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・野菜などの水切りや収穫に最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:452×332×257
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:365×245×220
・内容量(L):24.6
・農産物採集篭
・ネスティング高さ(mm):34
・質量:1110g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト