17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ルームメイト温湿度計 1024-00
  • ルームメイト温湿度計

ルームメイト温湿度計

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:7日目

【特長】・暮らしの快適な温湿度範囲と言われている温度18~26℃、湿度50~70%の部分で目盛を見やす...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    5~39
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • トラスココード
    805-1070
  • JANコード
    4974425397600
  • 質量(g)
    138.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(透明板)

型番:

1024-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1024-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
5~39
温度最小表示(℃)
1
トラスココード
805-1070
JANコード
4974425397600
質量(g)
138.000
材質1
本体材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(透明板)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1024-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暮らしの快適な温湿度範囲と言われている温度18~26℃、湿度50~70%の部分で目盛を見やすく区切りました。
・空調調節の目安になります
【用途】
・室内の温湿度管理に。
・室内の温湿度管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルームメイト温湿度計の型番1024-00のページです。 型番1024-00に関する仕様情報を記載しております。
ルームメイト温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルームメイト温湿度計
ソフィア温湿度計
防水型放射温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
防水型デジタル温度計 HACCP機能
ミニマックス II型 最高最低温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格3,8003,00013,7004,8709,900 -5,099
通常出荷日7日目7日目4日目4日目1日目在庫品1日目
測定温度範囲(℃)5~39-26~46-60~550-40~50 / -40~50--30~50
温度最小表示(℃)120.12-2
トラスココード805-1070805-1069149-6949838-2018-805-1083
JANコード4974425397600497442540300449744258269024974425057108-4974425317103
質量(g)138.00085.00019670.000-125.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト